メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21・22用キー

型番:

C-1007-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1007-Kの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
本体全長(mm)
44
本体幅(mm)
16
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21・22用キー 外形図

製品仕様

  • 製品質量:7g

型番リスト

表示件数
型番
C-1007-K
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バレル研磨処理を施したC-1007-21・22専用ステンレス鍵付キャッチクリップ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21・22用キーの型番C-1007-Kのページです。 型番C-1007-Kに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21・22用キーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
盗難防止
5
満足度:5.0
ガソリン携帯缶を車両に取り付けた時、盗難が心配だったので、簡易的な 鍵になるこの商品は便利です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21・22用キー
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6701,3531,8709461,0151,184
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体全長(mm)444056436256
本体幅(mm)16162313.52022
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング