メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21

型番:

C-1007-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1007-21の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
セーフティーロック
あり
全幅(mm)
48.5
本体全長(mm)
56
本体幅(mm)
23
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21 作動参考図

作動参考図

規格表

型番L1L2L3(L4L5W1(W2W3W4W5(H1H2H3φd製品質量
(g)
C-1007-2156141436.5212348.524304119.516.8165.296

注意・禁止事項

  • 筐体側タップでの取付けの場合、バネ座金なしで取付けてください(ねじには緩み防止剤を塗布してください)。

型番リスト

表示件数
型番
C-1007-21
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・解錠は抜差しキーにて操作します。
・オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。
・ロック時は取付けねじを外せない防犯構造です。
・振動等で外れにくいロック機構です。
・ステンレスで耐食性に優れています。
【用途】
・計測機器・振動機器・特装車。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21の型番C-1007-21のページです。 型番C-1007-21に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11
ステンレス円筒用キャッチクリップ C-1227
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,8701,3531,1849461,0151,134
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
セーフティーロックありありあり---
全幅(mm)48.535.545364932

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング