メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鍵穴付ファスナー C-228

型番:

C-228
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-228の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
南京錠用穴
あり
引張荷重(N)
392
全長(mm)
120
全幅(mm)
60
材質詳細
冷間圧延鋼板
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理

商品情報

外形図

鍵穴付ファスナー C-228 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

型番t1t2HD引張荷重N製品質量(g)
C-22822.6187.4392114

型番リスト

表示件数
型番
C-228
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
816
( 898 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・南京錠で施錠ができます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・工作機械・工具箱。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵穴付ファスナー C-228の型番C-228のページです。 型番C-228に関する仕様情報を記載しております。
鍵穴付ファスナー C-228のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品に取り付け
5
満足度:5.0
カタログ上に正確な寸法が出ているので、 簡単に思った通りの取り付けが出来ました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵穴付ファスナー C-228
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
ステンレススプリングファスナー C-1538
鍵穴付キャッチクリップ C-152
ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152
鍵穴付パチン錠 C-141
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8161,1011,0151,1511,621784
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールステンレスステンレススチールステンレス樹脂・その他
南京錠用穴ありありありありありあり
引張荷重(N)39239249196196147
全長(mm)12012065---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング