メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228

型番:

C-1228
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1228の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
南京錠用穴
あり
引張荷重(N)
392
全長(mm)
120
全幅(mm)
60
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨

規格表

型番t1t2HD引張荷重 N製品質量(g)
C-12281.52.5178392114

型番リスト

表示件数
型番
C-1228
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・南京錠で施錠ができます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・工作機械・工具箱。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228の型番C-1228のページです。 型番C-1228に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
鍵穴付ファスナー C-228
ステンレススプリングファスナー C-1538
ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152
鍵穴付キャッチクリップ C-152
鍵穴付パチン錠 C-141
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,1018161,0151,6211,151784
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレススチールステンレスステンレススチール樹脂・その他
南京錠用穴ありありありありありあり
引張荷重(N)39239249196196147
全長(mm)12012065---
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング