17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

ステンレス鍵穴付ハッチクリップ C-1297

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鍵穴付ハッチクリップ C-1297 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • 表面仕上:電解研磨

規格表

型番L1L2(L3L4W1W2P1P2(P3P4H1H2M製品質量
(g)
C-1297-A-1-117425.54670.55727.84113.5705024.627.5M6用皿穴520
C-1297-A-2-114425.53170.55727.84113.5555024.627.5M6用皿穴480
C-1297-A-4-110116.226423716.5278.2413014.818.5M4用皿穴120
C-1297-A-5-18516.218423716.5278.2333014.818.5M4用皿穴110
C-1297-A-6-16916.210423716.5278.2253014.818.5M4用皿穴100

注意・禁止事項

  • 常温でご使用ください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

最小発注数量
144
57
1個
101
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,700
( 10,670 )
4日目
7,417
( 8,159 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
・南京錠で施錠できます。
・施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鍵穴付ハッチクリップ C-1297のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鍵穴付ハッチクリップ C-1297
ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152
鍵穴付キャッチクリップ C-152
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
鍵穴付ファスナー C-228
鍵穴付パチン錠 C-141
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,417-1,6211,1511,101816784
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレススチールステンレススチール樹脂・その他
南京錠用穴ありありありありありあり
材質詳細ステンレス鋼鋳物ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板黄銅板
表面仕上電解研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理クロムめっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング