17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鍵穴付サイドロックファスナー C-1321

通常単価(税別)
3,2133,965
税込単価
3,5344,362
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・振動でラッチが外れない安全機構付です。・ステンレス製で耐食性に優れています。・スプリングの作...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鍵穴付サイドロックファスナー C-1321 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
型番調整範囲製品質量(g)
C-1321-145~55322
C-1321-235~42188
C-1321-330~3595

規格表

型番LW1W2HP1P2φdM
C-1321-115035282715459M5
C-1321-2125282223.512408M4
C-1321-3100231918.59306.5M4

使用例

ステンレス鍵穴付サイドロックファスナー C-1321 使用例

ボタンを押して解錠する耐振安全機構

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
35
10
1個
125
28
10
1個
100
23
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,965
( 4,362 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,303
( 3,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,213
( 3,534 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動でラッチが外れない安全機構付です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・スプリングの作用で締付けができます。
・施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計です。
・南京錠で施錠ができます。
【用途】
・船舶・車両。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鍵穴付サイドロックファスナー C-1321のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鍵穴付サイドロックファスナー C-1321
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-21
ステンレス鍵付キャッチクリップ C-1007-22
ステンレスダブルドローファスナー C-1323
角型キャッチ C-77
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,213-1,1841,8701,3531,657 -690 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型特殊型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
スプリングありありありありありあり
セーフティーロックありありありありありあり
材質詳細ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング