メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鍵穴付キャッチクリップ C-152

型番:

C-152
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-152の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
スプリング
あり
南京錠用穴
あり
引張荷重(N)
196
本体全長(mm)
66.5
本体幅(mm)
21
材質詳細
冷間圧延鋼板
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
RoHS?
10

商品情報

外形図

鍵穴付キャッチクリップ C-152 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:本体・受け/冷間圧延鋼板(SPCC)、アーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:本体・受け/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 引張荷重:締代1mmで196N
  • 製品質量:90g

型番リスト

表示件数
型番
C-152
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,151
( 1,266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・南京錠で施錠ができます。
・アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
【用途】
・中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵穴付キャッチクリップ C-152の型番C-152のページです。 型番C-152に関する仕様情報を記載しております。
鍵穴付キャッチクリップ C-152のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵穴付キャッチクリップ C-152
ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152
ステンレススプリングファスナー C-1538
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,1511,6211,0151,1841,015946
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
南京錠用穴ありありあり---
引張荷重(N)196196495017668
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング