メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鍵穴付USパチン錠2型 C-156

通常単価(税別)
890
税込単価
979
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・南京錠で施錠ができます。・板厚が厚いので、溶接付けもできます。【用途】・計測機器・自動販売機...

詳細を確認

型番:

C-156
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-156の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
南京錠用穴
あり
引張荷重(N)
245
本体全長(mm)
66.5
本体幅(mm)
21
材質詳細
冷間圧延鋼板
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理

商品情報

外形図

鍵穴付USパチン錠2型 C-156 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 引張荷重:245N
  • 製品質量:95g

型番リスト

表示件数
型番
C-156
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・南京錠で施錠ができます。
・板厚が厚いので、溶接付けもできます。
【用途】
・計測機器・自動販売機・工作機械。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍵穴付USパチン錠2型 C-156の型番C-156のページです。 型番C-156に関する仕様情報を記載しております。
鍵穴付USパチン錠2型 C-156のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵穴付USパチン錠2型 C-156
鍵穴付パチン錠 C-141
鍵穴付キャッチクリップ C-152
ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152
ステンレス鍵穴付首長パチン錠 C-1142-2
鍵穴付ファスナー C-228
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8907841,1511,6211,361816
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチール樹脂・その他スチールステンレススチールスチール
南京錠用穴ありありありあり-あり
引張荷重(N)245147196196588392
本体全長(mm)66.552.566.566.556-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング