メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角型パチン錠 C-86

型番:

C-86
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-86の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
樹脂・その他
引張荷重(N)
29
全長(mm)
40
全幅(mm)
41
材質詳細
黄銅板
表面仕上
クロムめっき
RoHS?
10

商品情報

外形図

角型パチン錠 C-86 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 製品質量:34g
  • 材質:黄銅板(C2680)
  • 表面仕上:クロムめっき(MBCr)
  • 引張荷重:29N
L1L2
(6)(7.5)

型番リスト

表示件数
型番
C-86
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
【用途】
・計測機器・アタッシュケース・分電盤

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型パチン錠 C-86の型番C-86のページです。 型番C-86に関する仕様情報を記載しております。
角型パチン錠 C-86のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試作品考案のサンプルとして
5
満足度:5.0
機械のケースを試作考案のためサンプルとして購入しました。 現在しているものとの比較でしたので単純に大きいものを購入してみ...もっと読む
0人が参考にしています。
試作検討部材として
4
満足度:4.0
製品の試作検討部材として現在試しています。さまざまな検討部材の中のひとつとして今回選定し購入しました。試しに使用した際、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型パチン錠 C-86
ステンレス角型パチン錠 C-1084
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
ステンレス小型パチン錠 C-1018
スーパークランプ1型 C-137
ステンレススーパークランプ1型 C-1137
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,1707701,0276743111,538
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質樹脂・その他ステンレスステンレスステンレススチールステンレス
引張荷重(N)29494949196196
全長(mm)40384554107107
全幅(mm)4128.528304848

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング