17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレスワンタッチファスナー C-1017

通常単価(税別)
670
税込単価
737
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ワンタッチで扉が締められるキャッチ。【特長】・蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ。・施錠時に取付けビス...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ

C-1017-Aの外観

C-1017-Aの外観

C-1017-Aの寸法図

C-1017-Aの寸法図

C-1017-Aのパネル穴明け寸法図

C-1017-Aのパネル穴明け寸法図

C-1017-Bの外観

C-1017-Bの外観

C-1017-Bの寸法図

C-1017-Bの寸法図

C-1017-Bのパネル穴明け寸法図

C-1017-Bのパネル穴明け寸法図

取り付け方法(C-1017-B)

取り付け方法(C-1017-B)

押すことにより解錠

押すことにより解錠

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
34.5
10
1個
27.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで扉が締められるキャッチ。
【特長】
・蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ。
・施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計。
・南京錠で施錠が可能。
・製品質量 : 40g。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 光沢バレル研磨。
【用途】
・小型配電盤・小型分電盤・制御盤。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワンタッチファスナー C-1017のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換
4
満足度:4.0
日東の操作盤の破損品の交換です。同じサイズの物は見つけられなかったので類似品です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワンタッチファスナー C-1017
ステンレスアジャストファスナー C-1229
鍵穴付ファスナー C-228
アジャストファスナー C-229
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
ステンレスあおりファスナー C-1855
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6701,635 -8161,160 -1,1012,072 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型特殊型平行型平行型
材質ステンレスステンレススチールスチールステンレスステンレス
全幅(mm)361660166045
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング