17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157

通常単価(税別)
1,5793,495
税込単価
1,7373,845
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コーナー用キャッチクリップ。【特長】・筐体のコーナーに取付け可能。・耐食性に優れたステンレス製。・レバ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コーナー用キャッチクリップ

キャッチクリップの外観 筐体のコーナーに取り付け可能。レバーでロックされるため、振動等で外れる恐れなし。 ・材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ・表面仕上げ 光沢バレル研磨 工作機械、コンテナ、振動機器などに最適。

キャッチクリップの外観
筐体のコーナーに取り付け可能。レバーでロックされるため、振動等で外れる恐れなし。

  • 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上げ 光沢バレル研磨

工作機械、コンテナ、振動機器などに最適。

使用例 平衡取り付けタイプ(A)と直角取り付けタイプ(B)の2種類。

使用例
平衡取り付けタイプ(A)と直角取り付けタイプ(B)の2種類。

寸法図(締め代0mmの場合。最大張力時はそれぞれ6mm長くなる)

寸法図(締め代0mmの場合。最大張力時はそれぞれ6mm長くなる)

商品番号
Product No.
L1L2L3L4W1W2(W3)H1H2(H3)H4H5H6t1t2(P1)P2P3P4P5M
C-1157-1-A8725127562964.523146219253332.5724084210M5
C-1157-1-B
C-1157-2-A73.519.5106522657.519.512571620.527.52.5265.5387347M4
C-1157-2-B
C-1157-3-A4615.57.5538204315.510491316.521.521.556.5285205M3
C-1157-3-B
商品番号
Product No.
備 考
Remarks
引張荷重 N Tensile load製品質量(g)
Mass
締代(mm)Tightening margin
123456
C-1157-1-A平行取付け
Parallel installation
59108157206255314345
C-1157-1-B直角取付け
Right-angle installation
C-1157-2-A平行取付け
Parallel installation
4898147196245294212
C-1157-2-B直角取付け
Right-angle installation
C-1157-3-A平行取付け
Parallel installation
29598811814717695
C-1157-3-B直角取付け
Right-angle installation

仕様表(mm)

型番リスト

表示件数

仕様

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
直角取付
112
29
10
1個
平行取付
93
26
10
1個
直角取付
93
26
10
1個
平行取付
61.5
20
10
1個
直角取付
61.5
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,495
( 3,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,592
( 2,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,367
( 2,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,579
( 1,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,657
( 1,823 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コーナー用キャッチクリップ。
【特長】
・筐体のコーナーに取付け可能。
・耐食性に優れたステンレス製。
・レバーでロックされるので、振動等で外れない。
【用途】
・工作機械・コンテナ・振動機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
品種切替部品の脱着用で使用
4
満足度:4.0
この商品何年も使ってますが、破損等ありません。ピンロック用のバネが付いてますが、外れたり、バネ折れたりしないです。品質は...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロック付コーナー キャッチクリップ C-1157
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
ステンレスコーナー キャッチクリップ C-1136
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12
ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,579-1,184742 -1,0159461,621
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コーナー型平行型コーナー型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング