メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546

型番:

C-1546-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1546-3の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
セーフティーロック
あり
引張荷重(N)
50
全幅(mm)
45
本体全長(mm)
56
本体幅(mm)
22
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 製品質量:76g
  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
型番引張荷重 N
締代1mm締代2mm締代3mm
C-1546-35075100

型番リスト

表示件数
型番
C-1546-3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,184
( 1,302 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・レバーでロックする為、振動等で外れません。
【用途】
・計測機器・工作機械・振動機器などに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546の型番C-1546-3のページです。 型番C-1546-3に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
角型キャッチ C-77
ステンレス鋼製ファスナー STF82L
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12
ステンレス鍵穴付キャッチクリップ C-1152
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,184690 -3,5891,0159461,621
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
セーフティーロックありありあり---
引張荷重(N)5019078417668196
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング