メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プッシュラッチ C-308

型番:

C-308
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-308の仕様・寸法情報

種類
特殊型
材質
スチール
全長(mm)
43.5
全幅(mm)
16
材質詳細
ベース板/冷間圧延鋼板(SPCC)・ラッチ部/ポリカーボネート(PC)
表面仕上
なし
カラー
ブラック
RoHS?
10

商品情報

外形図

プッシュラッチ C-308 外形図

製品仕様

パネル穴明け寸法

プッシュラッチ C-308 パネル穴明け寸法

使用例

プッシュラッチ C-308 使用例

型番リスト

表示件数
型番
C-308
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠。
【特長】
・コンパクトな設計。
・樹脂製で操作も安全。
・製品質量 : 12g
・材質 : ベース板 / 冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチ部 / ポリカーボネート(PC)。
・表面仕上 : ベース板 / 亜鉛メッキクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・配分電盤・計測機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュラッチ C-308の型番C-308のページです。 型番C-308に関する仕様情報を記載しております。
プッシュラッチ C-308のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
治具の開閉部分のロックに使用
4
満足度:4.0
急遽必要になり購入しました。商社より値段は高いですが即納でしたので大変助かりました。
0人が参考にしています。
板をロックする部分
5
満足度:5.0
板をロックする部分に使用しています。軽い操作で外れるし、板を保持したときの強度も十分です。操作部分のガタツキも小さくて良...もっと読む
0人が参考にしています。
開閉補助機構部品として
5
満足度:5.0
生産設備品各種に付帯のカバー部等に対する開閉補助機構部品として使用しています。簡便な実装や良好な操作性等、現在迄の利用実...もっと読む
0人が参考にしています。
板金小窓の開閉に使用
5
満足度:5.0
板金の10cm角の小窓の開閉用に使用しております。 窓板がパタパタ動かずに、 ロックできるので便利です。 片手にワーク...もっと読む
0人が参考にしています。
治具のロック機構として
5
満足度:5.0
ヒンジで開閉する治具のロック機構として最適です。 ワンタッチでロック解除できるので作業性が高く、取付強度も十分なので繰り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュラッチ C-308
鍵穴付ファスナー C-228
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
ステンレスあおりファスナー C-1621
カムロックファスナー C-543
ステンレスターンキャッチ C-1262
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6088161,1016,2429921,522
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊型平行型平行型コーナー型特殊型平行型
材質スチールスチールステンレスステンレスステンレスステンレス
全長(mm)43.51201203024263
全幅(mm)166060383240
材質詳細ベース板/冷間圧延鋼板(SPCC)・ラッチ部/ポリカーボネート(PC)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング