17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フック型アジャストファスナー C-230

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フック型アジャストファスナー C-230 外形図1

C-230-1

フック型アジャストファスナー C-230 外形図2

C-230-2

製品仕様

型番製品質量
(g)
材質表面仕上
C-230-158冷間圧延鋼板
(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理
(MFZn-C)
C-230-258
型番参考引張荷重 N
締代(mm)
12345
C-230-23141536576

型番リスト

表示件数

調整機能

スプリング

仕様

全長

(mm)

最小発注数量
あり
-
アーム長さ調整タイプ
97
1個
-
あり
スプリング内蔵タイプ
87
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577
( 1,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・C-230-1はドライバーで締代の調整ができます。
・C-230-2はスプリングを内蔵しています。
【用途】
・工作機械・コンテナ・計測機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フック型アジャストファスナー C-230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フック型アジャストファスナー C-230
ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230
アジャストファスナー C-229
ステンレス大型アジャストファスナー C-1233
超大型アジャストファスナー C-236
角型パチン錠 C-86
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,390-1,522 -1,160 -3,195 -3,9461,170
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型特殊型平行型平行型平行型
材質スチールステンレススチールステンレススチール樹脂・その他
全幅(mm)181816517641
材質詳細冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板黄銅板
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理クロムめっき
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング