17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 調整機能

    ~mm
  • スプリング

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230 外形図1

C-1230-1

ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230 外形図2

C-1230-2

〈 〉内寸法はステンレス製

製品仕様

型番製品質量
(g)
材質表面仕上
C-1230-154冷間圧延ステンレス鋼板
(SUS304)
バレル研磨
C-1230-254
型番参考引張荷重 N
締代(mm)
12345
C-1230-23849607182

型番リスト

表示件数

調整機能

スプリング

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
あり
-
97
10
1個
-
あり
87
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,635
( 1,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,522
( 1,674 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・C-1230-1はドライバーで締代の調整ができます。
・C-1230-2はスプリングを内蔵しています
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・工作機械・コンテナ・計測機器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230
ステンレス大型アジャストファスナー C-1233
超大型アジャストファスナー C-236
ステンレス角型パチン錠 C-1084
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,522-3,195 -3,9467701,1011,027
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
引張荷重(N)3858819604939249
全幅(mm)18517628.56028
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング