メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスフックパチン錠 C-1075

型番:

C-1075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1075の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
全長(mm)
31.4
全幅(mm)
18
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスフックパチン錠 C-1075 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

パネル穴明け寸法

ステンレスフックパチン錠 C-1075 パネル穴明け寸法

使用例

ステンレスフックパチン錠 C-1075 使用例

型番リスト

表示件数
型番
C-1075
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294
( 323 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型で強力なパチン錠。
【特長】
・小型で強力な締付け力。
・高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・質量 : 10g。
・表面仕上 : 光沢バレル研磨。
【用途】
・計測機器・小型ボックス。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフックパチン錠 C-1075の型番C-1075のページです。 型番C-1075に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスフックパチン錠 C-1075のレビュー
4.4平均満足度:4.412件のレビュー
パーツボックス固定
5
満足度:5.0
パーツボックスの蓋に着いてた物が弱くなった為交換用で購入。サイズ明記がされていたので、ぴったりの物が見つかりました。
0人が参考にしています。
固定に使用
5
満足度:5.0
小型のものを探していて購入いたしました。小さいサイズの割に物がしっかりとしていて満足です。
0人が参考にしています。
治具の着脱時の固定
4
満足度:4.0
小物の治具を固定する際に使用しました。省スペースに使えて便利です。
0人が参考にしています。
屋外ボックス用に使用
5
満足度:5.0
特注の屋外ボックスの留め金として使用しました。屋外なので、ステンレス製でさびないタイプを探していて、この商品に決めました...もっと読む
0人が参考にしています。
設備内のスペースのないところで
4
満足度:4.0
ちょっとしたカバーの開閉に使用しています。小型なので、設備内であまりスペースが取れないというところに使用しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスフックパチン錠 C-1075
ステンレス小型パチン錠 C-1018
角型パチン錠 C-86
ステンレス鍵付パチン錠 C-1013
ステンレス角型パチン錠 C-1084
鍵付角型パチン錠 C-85
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2946741,1701,0037701,006
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレス樹脂・その他ステンレスステンレス樹脂・その他
全長(mm)31.45440723840
全幅(mm)1830414628.541
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板黄銅板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)黄銅板

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング