17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラスチックバイク便ボックスロック CP-819

通常単価(税別)
5,2985,640
税込単価
5,8286,204
通常出荷日:5日目

【特長】・バイク便の荷箱用に開発されたファスナーです。・鍵付のため、大事な荷物を守ります。・オートロッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチックバイク便ボックスロック CP-819 外形図

製品仕様

  • 材質:ポリアミド66(PA66G20)
  • 付属品:キー2本
  • 標準色:グレー
  • 製品質量:125g
プラスチックバイク便ボックスロック CP-819 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

型番備考α°
CP-819-ALオートロック45(フリーリターン)
CP-819-FLフリーロック90

注意・禁止事項

  • 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
オートロック
1個
フリーロック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,640
( 6,204 )
5日目
5,298
( 5,828 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイク便の荷箱用に開発されたファスナーです。
・鍵付のため、大事な荷物を守ります。
・オートロック仕様なため、鍵のかけ忘れがありません(CP-819-AL)ハイセキュリティTVCシリンダーを採用。
【用途】
・オートバイ等のキャリーボックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックバイク便ボックスロック CP-819のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックバイク便ボックスロック CP-819
プラスチックダブルロックファスナー CP-114
ステンレスロック付カトルロック C-1534
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
鍵付ソフトファスナー C-413-3
キャッチクリップ C-7
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,298-1,1011,7851,0272,199 -456 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊型特殊型平行型平行型平行型コーナー型
材質樹脂・その他樹脂・その他ステンレスステンレス樹脂・その他スチール
あり--ありあり(鍵番号:TAK60)あり
セーフティーロックありありあり--あり
全長(mm)8688864575-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング