メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダルマパチン錠 C-20

型番:

C-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-20の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
樹脂・その他
引張荷重(N)
147
本体全長(mm)
34
本体幅(mm)
47
材質詳細
亜鉛合金
表面仕上
クロムめっき
RoHS?
10

商品情報

外形図

ダルマパチン錠 C-20 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 製品質量:64g
  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 引張荷重:147N

型番リスト

表示件数
型番
C-20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,069
( 1,176 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
【用途】
・計測機器・工作機械

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダルマパチン錠 C-20の型番C-20のページです。 型番C-20に関する仕様情報を記載しております。
ダルマパチン錠 C-20のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ケースの留め具に
5
満足度:5.0
ケースの留め具に使用しました。見た目が高級感があって、愛着がわきます。作りもしっかりした製品です。
0人が参考にしています。
外販製品付帯部品として使用
5
満足度:5.0
当社製品(研削盤等)のカバー部に対し閉時固着用途で使用しています。信頼できるブランド品ということもあり、型番:C-20を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダルマパチン錠 C-20
ステンレスコーナーパチン錠 C-1160
大型パチン錠 C-172
鍵穴付パチン錠 C-141
ステンレス小型パチン錠 C-1129
大型引掛パチン錠 C-14
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0691,3221,0717844201,076
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型コーナー型平行型平行型平行型平行型
材質樹脂・その他ステンレススチール樹脂・その他ステンレススチール
引張荷重(N)1471275881471998
本体全長(mm)346112352.53389
本体幅(mm)471821211574
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング