メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックダブルロックファスナー CP-114

型番:

CP-114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-114の仕様・寸法情報

種類
特殊型
材質
樹脂・その他
セーフティーロック
あり
全長(mm)
88
全幅(mm)
50
材質詳細
ポリアミド
表面仕上
なし
カラー
アイボリー

商品情報

外形図

プラスチックダブルロックファスナー CP-114 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:本体・受座/ポリアミド66(PA66)、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)
  • 標準色:アイボリー
  • 製品質量:75g

使用例

プラスチックダブルロックファスナー CP-114 使用例

2つのレバーを同時につまんで引き上げます。

商品特長詳細

熱可塑性樹脂略号熱変形温度(℃)耐弱酸性耐強酸性耐弱アルカリ性耐強アルカリ性耐ガソリン性耐候性
ポリアミド66PA6675×

※ ◎:安全/○:ほぼ安全/△:一部危険/×:危険(いずれも無荷重状態において)

注意・禁止事項

  • 常温でご使用ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
CP-114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのレバーを使用しないと解除できないセーフティ構造です。
・振動による自然解除がありません。
・丸みのある、人に優しいソフトなデザインです。
・施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計です。
・動作時に傷が付きにくい樹脂製です。
【用途】
・船舶・車両。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックダブルロックファスナー CP-114の型番CP-114のページです。 型番CP-114に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックダブルロックファスナー CP-114のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックダブルロックファスナー CP-114
プラスチックバイク便ボックスロック CP-819
ステンレスロック付カトルロック C-1534
プラスチックファスナー CP-38
プラスチックウェーブラッチ CP-326
鍵穴付ファスナー C-228
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,1015,298 -1,785761 -1,008816
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類特殊型特殊型平行型平行型平行型平行型
材質樹脂・その他樹脂・その他ステンレス樹脂・その他樹脂・その他スチール
セーフティーロックありありあり---
全長(mm)88868610570120
全幅(mm)505052406560

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング