メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスターンキャッチ C-1262

型番:

C-1262-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1262-1の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
全長(mm)
63
全幅(mm)
40
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレスターンキャッチ C-1262 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 製品質量:60g
P引張荷重
N
280
3073
32161

型番リスト

表示件数
型番
C-1262-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,522
( 1,674 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイルスプリングを内蔵しています。
【用途】
・船舶・工作機械・コンテナ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスターンキャッチ C-1262の型番C-1262-1のページです。 型番C-1262-1に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスターンキャッチ C-1262のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスターンキャッチ C-1262
ステンレススプリングファスナー C-1538
ステンレス円筒用キャッチクリップ C-1227
鍵穴付ファスナー C-228
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
ステンレスあおりファスナー C-1621
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,5221,0151,1348161,1016,242
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型コーナー型
材質ステンレスステンレスステンレススチールステンレスステンレス
スプリングありありあり---
全長(mm)6365141120120302
全幅(mm)402032606038
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング