17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスセミパチン錠 C-1023

通常単価(税別)
359415
税込単価
395457
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製のパチン錠。【特長】・2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択可能。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

用途に合わせてバランスのあった大きさが選択できる

C-1023-1の外観

C-1023-1の外観

C-1023-2の外観

C-1023-2の外観

C-1023-1の寸法図

C-1023-1の寸法図

C-1023-2の寸法図

C-1023-2の寸法図

商品番号
Product No.
引張荷重 N
Tensile load
材質
Material
表面仕上
Finish
製品質量(g)
Mass
C-1023-249冷間圧延ステンレス鋼板
(SUS304)
Cold rolled stainless steel plate
バレル研磨
Barrel polishing
6
C-1023-3 C-1012-2-2 に品番が変更になりました。
Product No. has changed to C-1012-2-2.

型番リスト

表示件数

引張荷重

(N)

全幅

(mm)

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
78
21.5
30
11
10
1個
49
18
24
9.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359
( 395 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製のパチン錠。
【特長】
・2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択可能。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・計測機器・制御盤・分電盤。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • セミパチン錠 C-23 画像

    タキゲン製造

    セミパチン錠 C-23

    鉄製のセミパチン錠C-23です。用途に合わせてご選定下さい。

  • 鍵穴付パチン錠 C-141 画像

    タキゲン製造

    鍵穴付パチン錠 C-141

    鍵穴付のパチン錠C-141です。南京錠で施錠が出来ます。南京錠の型式はC-555になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスセミパチン錠 C-1023のレビュー
4.4平均満足度:4.412件のレビュー
道具箱のロックに使用
5
満足度:5.0
アルミ製やプラスチック製のツールボックスは市販されているものの、ちょうどよい大きさの道具箱がなかったので自作しました。そ...もっと読む
3人が参考にしています。
BOXの留め具として
5
満足度:5.0
スペースが狭いところで使用しました。 従って小型の物を選んだのですが結構丈夫で 操作性も良く今後も使っていきたいと思って...もっと読む
1人が参考にしています。
扉のワンタッチ固定
5
満足度:5.0
合板に取り付けました。 皿ねじで固定したので、穴の真ん中にキリで下穴を開けると、いい位置に取り付けられました。
0人が参考にしています。
BOXに
5
満足度:5.0
BOXを作成した際に使用しています。今のところ問題なく使用できています。コスパもいいと思います。
0人が参考にしています。
スライド棚の固定に
5
満足度:5.0
アルミフレームとスライドレールを利用した、スライド式の棚板の固定に使用 小型で邪魔にならず良い。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスセミパチン錠 C-1023
スプリングパチン錠 C-150
スプリングパチン錠 C-149
ステンレススプリングパチン錠 C-1147
スプリングパチン錠 C-147
スプリングパチン錠 C-148
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格359-420 -482 -761 -440 -284
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレススチールスチールステンレススチールスチール
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
表面仕上バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング