17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スプリングパチン錠 C-149

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリングパチン錠 C-149 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 用途:車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱

規格表

スプリングパチン錠 C-149 規格表

※引張荷重は締代0.5mmのときを示します。

商品特長詳細

  • ばねが強力で振動機器に最適

型番リスト

表示件数

引張荷重

(N)

全幅

(mm)

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

最小発注数量
19
98
73
21
1個
39
70
52
16
1個
19
48
36
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
641
( 705 )
5日目
640
( 704 )
5日目
482
( 530 )
5日目

詳細情報

基本情報

冷間圧延鋼板(SPCC)を素材とし、亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)を施し、ばねが強力で振動機器に最適で車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱に使えるスプリングパチン錠。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングパチン錠 C-149のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングパチン錠 C-149
スプリングパチン錠 C-150
スプリングパチン錠 C-148
スプリングパチン錠 C-147
スプリングパチン錠 C-146
スプリングパチン錠 C-145
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格482-420 -284440 -251 -290 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質詳細冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング