17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレススプリングパチン錠 C-1150

通常単価(税別)
7441,086
税込単価
8181,195
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ばねが強力で振動機器に最適。・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途】・車両関係のボンネ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレススプリングパチン錠 C-1150 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨

規格表

型番L1L2L3L4(L5W1W2H1H2t1t2P1P2(φD1φD2φd引張荷重
N
製品質量
(g)
C-1150-172.5381322.352.5213719111.521725543.55.25072
C-1150-2522912173816261591.51.513183934.23638
C-1150-336.523816301223108.511.510162723.22114

※引張荷重は締代0.5mmのときを示します。

型番リスト

表示件数

引張荷重

(N)

全幅

(mm)

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
54
73
21
10
1個
36
40
52
16
10
1個
21
28
36
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086
( 1,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
764
( 840 )
在庫品1日目当日出荷可能
744
( 818 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねが強力で振動機器に最適。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプリングパチン錠 C-1150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプリングパチン錠 C-1150
ステンレススプリングパチン錠 C-1146
ステンレススプリングパチン錠 C-1149
ステンレススプリングパチン錠 C-1145
ステンレススプリングパチン錠 C-1148
ステンレススプリングパチン錠 C-1147
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格744-921 -901 -744 -993761 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング