17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレススプリングパチン錠 C-1146

通常単価(税別)
9211,048
税込単価
1,0131,153
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ばねが強力で振動機器に最適です。・ステンレス製で耐食性に優れています

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレススプリングパチン錠 C-1146 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 用途:車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
  • 引張荷重:C-1146-1/52N、C-1146-2/24N
  • 製品質量:C-1146-1/71g、C-1146-2/28g

※引張荷重は締め代0.5mmの時をさします。

規格表

型番L1L2L3(L4W1W2W3H1H2t1t2P1P2φDφd
C-1146-161232263233765161122142535.2
C-1146-241191645162455138.51.51.5-1623.2

型番リスト

表示件数

引張荷重

(N)

全幅

(mm)

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

最小発注数量
52
65
60
22.5
1個
24
55
40
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねが強力で振動機器に最適です。
・ステンレス製で耐食性に優れています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプリングパチン錠 C-1146のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプリングパチン錠 C-1146
ステンレススプリングパチン錠 C-1147
ステンレススプリングパチン錠 C-1145
ステンレススプリングパチン錠 C-1150
ステンレススプリングパチン錠 C-1149
ステンレススプリングパチン錠 C-1148
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格921-761 -744 -744 -901 -993
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目9日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング