17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレススプリングパチン錠 C-1145

通常単価(税別)
7441,063
税込単価
8181,169
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製のパチン錠。【特長】・ばねが強力で振動機器に最適。・ステンレス製で耐食性に優れている。【用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐食性に優れている

材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304
表面仕上 : バレル研磨

C-1145-1の外観

C-1145-1の外観

C-1145-1の寸法図

C-1145-1の寸法図

商品番号
Product No.
L1L2L3(L4)W1W2W3H1H2t1t2P1P2P3φDφd
引張荷重
N
Tensile load
製品質量(g)
Mass
SUS
C-1145-160242261
<63>
23383916112
<3.2>
214142535.43978
C-1145-241
<40>
19
<20>
1644.5
<46>
16233213.5
<12>
8.51.5
<2>
1.5
<1.6>
14 1623.23926

型番リスト

表示件数

全幅

(mm)

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
39
60
23
10
1個
32
41
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
744
( 818 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製のパチン錠。
【特長】
・ばねが強力で振動機器に最適。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプリングパチン錠 C-1145のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンベヤのフタ固定
5
満足度:5.0
つくりがしっかりしており、長期間壊れずに機能しそうです。 見た目も綺麗で高級感があります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプリングパチン錠 C-1145
ステンレススプリングパチン錠 C-1147
スプリングパチン錠 C-145
スプリングパチン錠 C-147
ステンレスコーナーパチン錠 C-1160
大型パチン錠 C-172
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格744-761 -290 -440 -1,3221,071
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型コーナー型平行型
材質ステンレスステンレススチールスチールステンレススチール
引張荷重(N)39293929127588
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング