17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレススプリングキャッチ C-1539

通常単価(税別)
9192,102
税込単価
1,0112,312
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製スプリング式キャッチ。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・南京錠で施錠可能(C-...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐食性に優れているスプリングキャッチ

材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上 : 光沢バレル研磨
付属品 : キー2本(C-1539-2-AL)

C-1539-2の外観

C-1539-2の外観

C-1539-2-ALの外観

C-1539-2-ALの外観

C-1539-3-Lの外観

C-1539-3-Lの外観

キーNo.488Aの外観

キーNo.488Aの外観

C-1539の寸法図

C-1539の寸法図

C-1539-2-ALの寸法図

C-1539-2-ALの寸法図

C-1539-3-Lの寸法図

C-1539-3-Lの寸法図

商品番号
Product No.
参考引張荷重 N
Reference tensile load
締代(mm)
Tightening margin
123456
C-1539-2108167216274323372
C-1539-369108137176206 
C-1539-44978.498127  
商品番号
Product No.
L1L2L3L4W1W2H1(H2)(H3)tP1P2P3φDφd1φd2φd3φd4a×b製品質量(g)
Mass
C-1539-2751518.53143502014.52133550216610.25.41010×6.5185
C-1539-35512102033371512162.525321454.88.2589×5.580
C-1539-445107152732121013222301244.88.24.88.29×5.545

型番リスト

表示件数

セーフティーロック

南京錠用穴

引張荷重

(N)

仕様

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
-
あり
108
特殊機構なし
75
43
10
1個
-
あり
69
特殊機構なし
55
33
10
1個
あり
-
69
セーフティーロックあり
55
33
-
1個
-
あり
49
特殊機構なし
45
27
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,184
( 1,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,102
( 2,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製スプリング式キャッチ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・南京錠で施錠可能(C-1539-2-AL・C-1539-3-Lを除く)。
・スプリング内蔵で振動機器に最適。
・特殊なアーム形状で強度アップ。
・ステンレス製小型錠前を装備(C-1539-2-AL)。
・自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがない(C-1539-3-L)。
・自動的に施錠され、キーで解錠(C-1539-2-AL)。
【用途】
・船舶・工作機械・車両・計測機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススプリングキャッチ C-1539のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品の扉及びコンベアの脱着等に使用
5
満足度:5.0
自社製品の扉およびコンベアの脱着等に使用しています。ブランド力とバリエーションの豊富さから、基本タキゲン製商品から選定利...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプリングキャッチ C-1539
ステンレススプリングキャッチ C-1244
キャッチクリップ C-7
ステンレスアジャストファスナー C-1231
ステンレスキャッチクリップ C-1007
大型ファスナー C-271
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格919-429 -456 -1,804 -603 -1,184
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型コーナー型平行型コーナー型平行型
材質ステンレスステンレススチールスチールステンレススチール
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板
表面仕上バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング