17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 種類

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレススーパークランプ3型 C-1139

通常単価(税別)
1,2981,433
税込単価
1,4281,576
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途】・小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

 
ステンレススーパークランプ3型 C-1139 外形図01

C-1139-1

ステンレススーパークランプ3型 C-1139 外形図02

C-1139-2

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 引張荷重:締代0.5mmで294N
  • 製品質量:C-1139-1/48g、C-1139-2/58g

型番リスト

表示件数

種類

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
平行型
87
10
1個
コーナー型
97
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,433
( 1,576 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススーパークランプ3型 C-1139のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススーパークランプ3型 C-1139
ステンレススーパークランプ1型 C-1137
スーパークランプ3型 C-139
あおりファスナー C-857-3
ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230
角型パチン錠 C-86
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,298-1,53831013,6501,522 -1,170
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレス樹脂・その他
全幅(mm)4848481101841
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板黄銅板
表面仕上バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨クロムめっき

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング