メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレススーパークランプ1型 C-1137

型番:

C-1137
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-1137の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
引張荷重(N)
196
全長(mm)
107
全幅(mm)
48
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
-
-

商品情報

外形図

ステンレススーパークランプ1型 C-1137 外形図01

※締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 引張荷重:締代0.5mmで196N
  • 製品質量:80g
  • t:1.5

型番リスト

表示件数
型番
C-1137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレススーパークランプ1型 C-1137の型番C-1137のページです。 型番C-1137に関する仕様情報を記載しております。
ステンレススーパークランプ1型 C-1137のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススーパークランプ1型 C-1137
スーパークランプ1型 C-137
角型パチン錠 C-86
ステンレス角型パチン錠 C-1084
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
F型蓋止金具 C-501
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,5383111,1707701,0271,264
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレススチール樹脂・その他ステンレスステンレスステンレス
引張荷重(N)19619629494949
全長(mm)10710740384590
全幅(mm)48484128.52850.5
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング