メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスコーナーパチン錠 C-1160

型番:

C-1160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1160の仕様・寸法情報

種類
コーナー型
材質
ステンレス
引張荷重(N)
127
本体全長(mm)
61
本体幅(mm)
18
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
バレル研磨
-
-

商品情報

ステンレス製のコーナー用パチン錠

パチン錠の寸法図

パチン錠の寸法図
狭い空間でも容易に操作可能。耐食性にすぐれたステンレス製。

  • 引張荷重 締代0.5mmで127N
  • 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上げ バレル研磨
  • 質量 80g
パチン錠の寸法図(締代0mmの場合)

パチン錠の寸法図(締代0mmの場合)

型番リスト

表示件数
型番
C-1160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,322
( 1,454 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製のコーナー用パチン錠。
【特長】
・狭い空間でも手軽に操作可能。
・耐食性にすぐれたステンレス製。
【用途】
・工作機械・ME機器に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコーナーパチン錠 C-1160の型番C-1160のページです。 型番C-1160に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスコーナーパチン錠 C-1160のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
外販品製作時付帯部品として使っています
5
満足度:5.0
外販品筐体製作時に際し付帯のカバー部等閉時固着用途で使用しています。得意先様から図面にて型番指定がある場合と、当社選定に...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の交換ができて大変良好です。
5
満足度:5.0
他のWEBで探してもほとんど情報がないのでミスミ様にはあったので嬉しいです。送料も無料で大変助かりました。使用した感想は...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコーナーパチン錠 C-1160
ダルマパチン錠 C-20
大型パチン錠 C-172
鍵穴付パチン錠 C-141
ステンレス小型パチン錠 C-1129
大型引掛パチン錠 C-14
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,3221,0691,0717844201,076
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コーナー型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレス樹脂・その他スチール樹脂・その他ステンレススチール
引張荷重(N)1271475881471998
本体全長(mm)613412352.53389
本体幅(mm)184721211574

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング