17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレスコーナーキャッチクリップ C-1393

通常単価(税別)
1,6543,295
税込単価
1,8193,625
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

コーナー用のキャッチクリップ。【特長】・筐体のコーナーに取り付けができる。・ステンレス製で耐食性に優れ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

筐体のコーナーに取り付けが可能

C - 1393 - 1 - 1の外観

C - 1393 - 1 - 1の外観

C - 1393 - 3 - 2の外観

C - 1393 - 3 - 2の外観

H3

C - 1393の寸法図

C - 1393の寸法図

C - 1393の寸法図

C - 1393の寸法図

C - 1393の寸法図

C - 1393の寸法図

C - 1393の寸法図

C - 1393の寸法図

商品番号
Product No.
備 考
Remarks
(L1)(L2)W(H1)H2P1P2P3P4P5Nd製品質量(g)
Mass
C-1393-1-1鍵付き
With lock
82.51640591432.32616.4104354.3150
C-1393-1-2鍵なし
Without lock
139
C-1393-2-1鍵付き
With lock
6613.53247122520137.53554.297
C-1393-2-2鍵なし
Without lock
87
C-1393-3-1鍵付き
With lock
5310.525.537.510.518.5 10.562843.356
C-1393-3-2鍵なし
Without lock
47

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
あり(鍵番号:0200)
82.5
40
-
1個
-
82.5
40
-
1個
あり(鍵番号:0200)
66
32
-
1個
-
66
32
10
1個
あり(鍵番号:0200)
53
25.5
-
1個
-
53
25.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,295
( 3,625 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,182
( 2,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,870
( 3,157 )
5日目
2,237
( 2,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,592
( 2,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,654
( 1,819 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コーナー用のキャッチクリップ。
【特長】
・筐体のコーナーに取り付けができる。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・鍵付きタイプは180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差し可能。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 光沢バレル研磨。
【用途】
・計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコーナーキャッチクリップ C-1393のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社製品製作に使用
4
満足度:4.0
自社製品製作に使用しています。得意先様からのオーダーにより一品一様の計測器や各種装置製作をするため都度仕様や形状、サイズ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコーナーキャッチクリップ C-1393
キャッチクリップ C-7
ステンレスアジャストファスナー C-1231
ステンレスキャッチクリップ C-1007
大型ファスナー C-271
ステンレスアジャストファスナー C-1221
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,654-456 -1,804 -603 -1,1842,071 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コーナー型コーナー型平行型コーナー型平行型平行型
材質ステンレススチールスチールステンレススチールステンレス
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理電解研磨
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング