17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスキャッチクリップ C-1545

通常単価(税別)
8341,545
税込単価
9171,700
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スプリング式ステンレス製キャッチクリップ。【特長】・南京錠で施錠可能。・強力スプリング内蔵により振動機...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スプリング式ステンレス製キャッチクリップ

C-1545-2の外観 南京錠で施錠可能。C-1537-A(大型キャップ)と取付け穴に互換性有り。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適。船舶・工作機械・食品機械・建設機械などに最適。 ・材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) ・表面仕上げ 光沢バレル研磨

C-1545-2の外観
南京錠で施錠可能。C-1537-A(大型キャップ)と取付け穴に互換性有り。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適。船舶・工作機械・食品機械・建設機械などに最適。

  • 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上げ 光沢バレル研磨
C-1545-4の外観

C-1545-4の外観

寸法図(締代0mmの場合)

寸法図(締代0mmの場合)

商品番号
Product No.
引張荷重 N Tensile load
締代Tightening margin(mm)
L1L2L3L4L5(W1)W2W3H1(H2)H3t(P1)P2P3φd1φd2 φd3×L6製品質量(g)
Mass
1234
C-1545-2156186252321752460141161324618.5139.52.54321325.6106.5×10170
C-1545-310214218122250164010745223214107228142258.35.5×965
C-1545-4488410713641183586.835.61826128.36.31.52712183.465.5×932

仕様表(mm)

型番リスト

表示件数

全幅

(mm)

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
61
75
32
10
1個
45
50
22
10
1個
35.6
41
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,545
( 1,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
954
( 1,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
834
( 917 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スプリング式ステンレス製キャッチクリップ。
【特長】
・南京錠で施錠可能。
・強力スプリング内蔵により振動機器に最適。
・C-1537-A(大型キャップ)と取付け穴に互換性有り。
【用途】
・船舶・工作機械・食品機械・建設機械。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスキャッチクリップ C-1545のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
工具箱
4
満足度:4.0
トラックの荷台に取り付ける工具箱に使用  スプリング内臓と施錠可能ということで採用
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として利用
4
満足度:4.0
外販設備用密閉筐体製作にあたり、各種の必須付帯部品(取っ手や蝶番、施錠部品等々)は、先進メーカーとして確かな性能を担保し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスキャッチクリップ C-1545
ステンレスアジャストファスナー C-1221
鍵穴付ファスナー C-228
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
ステンレスあおりファスナー C-1855
鍵穴付キャッチクリップ C-152
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格834-2,071 -8161,1012,072 -1,151
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コーナー型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレススチール
南京錠用穴ありありありありありあり
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板
表面仕上バレル研磨電解研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング