17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 南京錠用穴

    ~mm
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスオートロックパチン錠 C-1240

通常単価(税別)
7141,398
税込単価
7851,538
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製のパチン錠。【特長】・自動的にレバーでロックするので振動等で外れることがない。・ステンレス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

自動的にレバーでロック可能

C-1240 / 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上 : 光沢バレル研磨
引張荷重:締代0.5mmのとき、C-1240-1 / 235N、C-1240-2 / 196N、C-1240-3 / 196N

C-1240-1の外観

C-1240-1の外観

C-1240-1の寸法図

C-1240-1の寸法図

C-1240-2の外観

C-1240-2の外観

C-1240-2の寸法図

C-1240-2の寸法図

使用例 当て板をつけると円筒にも使用できる

使用例
当て板をつけると円筒にも使用できる

型番リスト

表示件数

南京錠用穴

引張荷重

(N)

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
あり
235
81
26.5
10
1個
-
196
54.5
25
10
1個
-
196
40
20.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,398
( 1,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製のパチン錠。
【特長】
・自動的にレバーでロックするので振動等で外れることがない。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・電路用ダクトの締付け・振動機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスオートロックパチン錠 C-1240のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
自社製品の開閉に使用
5
満足度:5.0
自社製品の緊急対応時に、即納で土曜発送、日曜着、大変便利でした
0人が参考にしています。
機械装置の一部
5
満足度:5.0
機械装置の一部として使用しました。既製品なので設計もやりやすかったです。
0人が参考にしています。
扉、カバー部に対する閉時固着用途として
4
満足度:4.0
外販設備付帯の扉、カバー部に対する閉時固着用途で使用しています。当社製品の導入客先は食品関連が多いため、日々の洗浄消毒に...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の開閉及び取り外し可能部位に使用
5
満足度:5.0
自社製品の開閉および取り外し可能部位に使用しています。得意先様からのご要望により一品一様の製品を加工する必要性にせまられ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスオートロックパチン錠 C-1240
ステンレス締め付けパチン錠 C-1240-T
スプリングパチン錠 C-149
スプリングパチン錠 C-150
スプリングパチン錠 C-148
スプリングパチン錠 C-146
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格714-1,224 -482 -420 -284251 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレススチールスチールスチールスチール
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板
表面仕上光沢バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング