メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックウェーブラッチ CP-326

通常単価(税別)
1,008
税込単価
1,109
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ。【特長】・施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計。・材質 :...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

CP-326
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-326の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
樹脂・その他
引張荷重(N)
29
全長(mm)
70
全幅(mm)
65
材質詳細
ポリアミド
表面仕上
なし
カラー
アイボリー

商品情報

外形図

プラスチックウェーブラッチ CP-326 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 製品質量:57g
プラスチックウェーブラッチ CP-326 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法

注意・禁止事項

  • 常温でご使用ください。
  • 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
CP-326
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ。
【特長】
・施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計。
・材質 : ポリアミド66(PA66)。
・標準色 : アイボリー。
【用途】
・船舶・車両。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックウェーブラッチ CP-326の型番CP-326のページです。 型番CP-326に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックウェーブラッチ CP-326のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックウェーブラッチ CP-326
ステンレス鍵付角型パチン錠 C-1083
スーパークランプ1型 C-137
ステンレススーパークランプ1型 C-1137
鍵穴付ファスナー C-228
超大型アジャストファスナー C-236
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0081,0273111,5388163,946
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質樹脂・その他ステンレススチールステンレススチールスチール
引張荷重(N)29491961963921960
全長(mm)7045107107120200
全幅(mm)652848486076
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング