17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ウイングファスナー C-863N C-863N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウイングファスナー C-863N

販売終了

型番

C-863N

2023年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・スプリング内蔵ですっきりとしたデザインです。
・大きなストローク(32mm)が得られます。
・大型車のあおり又はウイング止めに最適です。
【用途】
・大型ウイング車・平ボディー。

指定中の仕様・寸法情報

種類
特殊型
材質
ステンレス
全長(mm)
394
全幅(mm)
37
材質詳細
冷間圧延鋼板
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト