17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アジャストファスナー C-229

通常単価(税別)
1,1601,655
税込単価
1,2761,821
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・C-229-1はドライバーで締代の調整ができます。・C-229-2はスプリングを内蔵していま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-229-1

ステンレスアジャストファスナー C-1229 外形図01

C-229-2

ステンレスアジャストファスナー C-1229 外形図02
  • t=2.0
※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 製品質量:C-229-1/57g、C-229-2/59g
型番参考引張荷重N
締代(mm)
12345
C-229-22536496175

型番リスト

表示件数

仕様

全長

(mm)

最小発注数量
アーム長さ調整タイプ
117
1個
スプリング内蔵タイプ
107
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,655
( 1,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・C-229-1はドライバーで締代の調整ができます。
・C-229-2はスプリングを内蔵しています。
【用途】
・工作機械・計測機器・分電盤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストファスナー C-229のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストファスナー C-229
ステンレス大型アジャストファスナー C-1233
ステンレスフック型アジャストファスナー C-1230
超大型アジャストファスナー C-236
鍵穴付ファスナー C-228
ステンレス鍵穴付ファスナー C-1228
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,160-3,195 -1,522 -3,9468161,101
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類特殊型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールステンレスステンレススチールスチールステンレス
全幅(mm)165118766060
材質詳細冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング