17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 南京錠用穴

    ~mm
  • 引張荷重(N)

    ~mm
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスアジャストファスナー C-1266

通常単価(税別)
2,3683,374
税込単価
2,6053,711
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・締代の調整ができます。・南京錠で施錠できます。・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスアジャストファスナー C-1266 外形図01

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 製品質量:C-1266-1/250g、C-1266-2/100g、C-1266-3/50g

規格表

型番L1L2L3L4~L5L6~L7L8L9L10
C-1266-11159725.5155~18070~95342210
C-1266-2856618.5118~13355~7025167.5
C-1266-3655114.595~10247~5319125.5
型番W1W2H1H2tP1P2P3P4φdL11×WM1M2
C-1266-150422512.5230341022715×9M5M8
C-1266-2373117.59.51.522257.516511×7M4M6
C-1266-328241371.216185.51248×5.5M3M5

型番リスト

表示件数

南京錠用穴

引張荷重

(N)

本体全長

(mm)

本体幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
-
110
115
50
10
1個
-
100
85
37
10
1個
あり
220
65
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,374
( 3,711 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,594
( 2,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,368
( 2,605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・締代の調整ができます。
・南京錠で施錠できます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・特装車・工作機械・船舶

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスアジャストファスナー C-1266のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスアジャストファスナー C-1266
キャッチクリップ C-7
ステンレスダブルドローファスナー C-1323
角型キャッチ C-77
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
ステンレスコーナー キャッチクリップ C-1136
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,368-456 -1,657 -690 -1,184742 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型コーナー型特殊型平行型平行型コーナー型
材質ステンレススチールステンレススチールステンレスステンレス
セーフティーロックありありありありありあり
材質詳細冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上電解研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング