17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

あおりファスナー C-621

通常単価(税別)
1,9512,010
税込単価
2,1462,211
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・解放時にアームがハンドル側に納まるので作業上安全です。・取り付けは溶接になります。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-621

あおりファスナー C-621 外形図1
 

C-621-2

あおりファスナー C-621 外形図

※本図は締代0mmの場合です。

製品仕様

  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

※取付けは溶接になります。

規格表

型番Ht製品質量(g)
C-621244.5665
C-621-2--392

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

最小発注数量
302
38
1個
217
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,951
( 2,146 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・解放時にアームがハンドル側に納まるので作業上安全です。
・取り付けは溶接になります。
【用途】
・特装車ファスナー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あおりファスナー C-621のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
社内天窓開閉用ワイヤー止めに使用
5
満足度:5.0
現場でワイヤーにより開閉していた天窓の部分にストッパーを つけたかったので Web探索してこれを取付けてみました。 問題...もっと読む
0人が参考にしています。
トラック荷台受け台
4
満足度:4.0
トラック荷台受け台で使用しているものが劣化して代替え品として 使用しました。短納期でしたので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あおりファスナー C-621
ステンレスあおりファスナー C-1855
ステンレスあおりファスナー C-1861
ステンレスあおりファスナー C-1621
あおりファスナー C-857-3
ステンレスあおりコーナーファスナー C-1864
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,951-2,072 -3,150 -6,24213,6506,366
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型コーナー型平行型コーナー型
材質詳細冷間圧延鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延鋼板ステンレス鋼板
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨バフ研磨バフ研磨亜鉛めっきクロメート処理電解研磨
材質SPHC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング