メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 種類

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスあおりファスナー C-1862

型番:

C-1862-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1862-2の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
全長(mm)
219
全幅(mm)
32
材質詳細
ステンレス鋼板
表面仕上
バフ研磨

商品情報

外形図

ステンレスあおりファスナー C-1862 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バフ研磨
  • 用途:大型ウイング車・平ボディー
  • 製品質量:320g

型番リスト

表示件数
型番
C-1862-2

種類

全長

(mm)

全幅

(mm)

最小発注数量
平行型
219
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700
( 5,170 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング内蔵で、すっきりとしたデザインです。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・解放時にアームがハンドル側に納まるので作業上安全です。
・大型車のあおり又はウイング止めに最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスあおりファスナー C-1862の型番C-1862-2のページです。 型番C-1862-2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスあおりファスナー C-1862のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスあおりファスナー C-1862
ステンレスあおりファスナー C-1855
ステンレスあおりファスナー C-1861
ステンレスあおりファスナー C-1621
ステンレスあおりコーナーファスナー C-1864
あおりファスナー C-857-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,7002,072 -3,150 -6,2426,36613,650
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板ステンレス鋼板冷間圧延鋼板
表面仕上バフ研磨バレル研磨バフ研磨バフ研磨電解研磨亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング