メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サーモマーカー C-982

通常単価(税別)
2,255
税込単価
2,481
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

異常発熱で変色し感知できます。【特長】・65℃以上で変色しはじめ80℃以上になると変色ロックがかかり、...

詳細を確認

型番:

C-982
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-982の仕様・寸法情報

感知温度範囲
65℃~80℃
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番感知温度範囲RoHS10製品質量(g)
C-98265℃~80℃20

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
C-982
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,255
( 2,481 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

異常発熱で変色し感知できます。
【特長】
・65℃以上で変色しはじめ80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。
・点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。
・ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
【用途】
・ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモマーカー C-982の型番C-982のページです。 型番C-982に関する仕様情報を記載しております。
サーモマーカー C-982のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ネジのゆるみチェック用
3
満足度:3.0
設備内のネジのゆるみチェック用に使用しています。ブレーカーの中等で、奥まった部分やペンが入らない隙間のネジに対してはマー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモマーカー C-982
バイメタルサーモスタット
サーモスタット用ボックス
フロートスイッチ
サーモスタット用保護管
サーモスタット
メーカータキゲン製造ミスミミスミミスミミスミ坂口電熱
通常価格2,2552,3804,08021,590 -3,77013,990 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
感知温度範囲65℃~80℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーモスタット・温度ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング