メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドアセルファー B-464-2

通常単価(税別)
8,722
税込単価
9,594
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

閉扉時の衝撃吸収に最適。【特長】・ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト。・扉の閉まるスピードを緩め...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-464-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-464-2の仕様・寸法情報

扉の開き方
扉用(横開き)
種類
関連部品
材質
[ステンレス] 冷間圧延ステンレス鋼板
L1(mm)
180
シリンダー 材質
アルミニウム合金鍛造品
シリンダー 表面処理
白色アルマイト処理
本体 表面処理
クロムめっき
商品コード
11271

商品情報

外形図

ドアセルファー B-464-2 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上扉重量開き力閉じ力閉扉速度
(常温)
製品質量
(g)
シリンダーフレーム・フックシリンダーフレーム・フック
B-464-2アルミニウム合金鍛造品冷間圧延鋼板
(SPCC)
白色アルマイトクロムめっき
(MFCr)
約30kgまで約3.5kg以下約1.4kg以上3~4秒450
  • 取付け位置は扉の上端中央部にご使用ください。
  • 横向けに取付けないでください。オイルもれの原因になります。

使用例

ドアセルファー B-464-2 使用例

型番リスト

表示件数
型番
B-464-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,722
( 9,594 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

閉扉時の衝撃吸収に最適。
【特長】
・ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト。
・扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。
・取付けが簡単で耐久力は抜群です。
【用途】
・自動機・専用機・工作機械・搬送装置など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアセルファー B-464-2の型番B-464-2のページです。 型番B-464-2に関する仕様情報を記載しております。
ドアセルファー B-464-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアセルファー B-464-2
ドアセルファー B-464-1
LAMP セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用
LAMP セルフオープンステー HDS-20S型 2本使い用
ステンレスオートストッパー付天蓋用ステー B-1020-B
LAMP オリンピアステー AILERON(エルロン)ARN-2型 上蓋仕様
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格8,72214,9903,578 -3,578 -1,8716,104 -
通常出荷日在庫品1日目5日目4日目4日目在庫品1日目3日目
扉の開き方扉用(横開き)扉用(横開き)下開き上蓋上蓋上蓋
種類関連部品関連部品ダンパーステーダンパーステー真ん中折りステーダンパーステー
材質冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板鋼+ABS樹脂鋼+ABS樹脂冷間圧延ステンレス鋼板スチール+樹脂
L1(mm)180190----
シリンダー 材質アルミニウム合金鍛造品機械構造用炭素鋼鋼材----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング