メカニカル部品技術窓口
エア反力を使用したダンパー。【特長】・反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかからない。・特殊...
詳細を確認
B-481-1の外観

B-481の寸法図※取付け穴詳細
| 商品番号 Product No. | (L1) | (L2) | L3 | L4 | L5 | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-481-1 | 694 | 407 | 379 | 391 | 287 | 170 |
| B-481-2 | 382 | 260 | 232 | 244 | 122 | 100 |
| B-481-1 | B-481-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9N | 7.8N | 9.8N | 4.9N | 7.8N | 9.8N | |
| ニードル弁開度90゚ Needle valve opening | 10.7 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 2.6 |
| ニードル弁開度180゚ Needle valve opening | 6.0 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 1.7 |
| ニードル弁開度270゚ Needle valve opening | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 1.9 | 1.6 |
押込負荷別ストローク速度(参考値)
単位 : S(秒)
エア反力を使用したダンパー。
【特長】
・反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかからない。
・特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整が可能。
・取り付けが簡単なコンパクト設計。
・作動はなめらかで静か。
・材質 : シリンダー / アルミニウム合金(A6063TD)、取り付け部 / ポリアミド(PA6)。
・使用周囲温度 : -10℃〜+60℃。
・引き荷重 : 0.5N以下。
【用途】
・自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガススプリング取付用ブラケット FGS/FGSSタイプ適合
4.1通常価格(税別):851円~

ミスミ
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
5通常価格(税別):2,540円~

ミスミ
ガススプリング 取付用ブラケット GSSF/GSS/GSKSFシリーズ対応タイプ
3.7通常価格(税別):851円

不二ラテックス
ガススプリング ガス反力指定タイプ
4通常価格(税別):6,486円~

ミスミ
ガススプリング ガス反力指定タイプ
4通常価格(税別):839円~

KYB(カヤバ工業)
KMFシリーズ(フリーピストンタイプ)
4.4通常価格(税別):3,031円~

スガツネ工業
STABILUS 金属製アイレット仕様ガススプリング LIFT-O-MAT
5通常価格(税別):5,797円~

ミスミ
ステンレスガススプリング
1
KYB(カヤバ工業)
KHGシリーズ(オールガスタイプ)
5通常価格(税別):4,289円~