17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

化粧ビス・座金 C-29-M

通常単価(税別)
28227
税込単価
31250
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

化粧ビス用座金。【特長】・鏡面仕上げ。・材質・快削黄銅棒(C3602BD)。・表面処理・クロムめっき(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

商品コード

最小発注数量
3
3.5
2
10
20141
20個
5
5.5
3
14
20143
20個
6
6.5
3.5
16
20144
20個
8
8.5
4.5
22
20145
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
89
( 98 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

化粧ビス用座金。
【特長】
・鏡面仕上げ。
・材質・快削黄銅棒(C3602BD)。
・表面処理・クロムめっき(MBCr)。
【用途】
・パネルに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

外形図

C-29-Mの寸法図

製品仕様

C-29-M8の外観

C-29-M8

規格表

商品番号
Product No.
φD2φdt製品質量(g)
Mass
SUS黄銅
Brass
SUS黄銅
Brass
SUS黄銅
Brass
SUS黄銅
Brass
C-29-M310103.53.5220.81
C-29-M412124.54.52.52.51.31.5
C-29-M5141465.53322
C-29-M6161676.53.53.533
C-29-M8222298.554.588

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化粧ビス・座金 C-29-Mのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
アクリル板の取り付けに使用しています
5
満足度:5.0
アクリル板の取り付けに使うまる子ネジと平座金の組み合わせと違い、この商品と化粧ビスを使うと見た目も豪華になるので使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。
操作盤アルミパネル固定に
3
満足度:3.0
見た目が綺麗、プレス抜きで無いので良い、 アルミパネルにキズもいきにくい ただ、メーカーサイトと同じ値段に思います ミス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化粧ビス・座金 C-29-M
化粧座金(C-1029-S-M・ステンレス製)
ステンレス 化粧座金 水本機械製作所製
S45C(H)高力 丸ワッシャー
皿ばね座金
平座金(丸ワッシャー) インチサイズ
メーカータキゲン製造タキゲン製造SUNCOSUNCOミスミサイマコーポレーション
通常価格28-53 -1,073 -48 -102 -118 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類化粧ビス座金球面座金平座金平座金ばね座金平座金
材質快削黄銅棒ステンレス焼結ステンレススチールステンレスステンレスA2
表面処理クロムめっき研磨なしなしなしパシペート
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)クロムめっきバレル研磨なしなしなしパシペート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング