17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス化粧ビス・座金 C-1029-M

通常単価(税別)
717
税込単価
819
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製の座金。【特長】・内径d:3.3mm、4.3mm、5.3mm、6.3mm。・ねじの呼び:3...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
3
3.3
2.2
9.5
20823
10
20個
4
4.3
2.3
11.5
20824
10
20個
5
5.3
3
14.3
20825
10
20個
6
6.3
3.2
16
20826
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7
( 8 )
在庫品1日目当日出荷可能
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
12
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製の座金。
【特長】
・内径d:3.3mm、4.3mm、5.3mm、6.3mm。
・ねじの呼び:3M、4M、5M、6M。
・厚さt:2.2mm、2.3mm、3mm、3.2mm。
・外径D:9.5mm、11.5mm、14.3mm、16mm。
・ステンレス製で、耐食性に優れている。
・鏡面仕上げ。
【用途】
・パネル。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

鏡面仕上げ

C-1029-M3の外観

C-1029-M3の外観

C-1029-Mシリーズの寸法図

C-1029-Mシリーズの寸法図

商品番号
Product No.
φD2φdt製品質量(g)
Mass
C-1029-M3用9.53.32.235/100個
C-1029-M4用11.54.32.325/100個
C-1029-M5用14.35.3340/100個
C-1029-M6用166.33.255/100個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス化粧ビス・座金 C-1029-Mのレビュー
3.4平均満足度:3.45件のレビュー
プレート付けで使用
5
満足度:5.0
見栄えが良く、つけることができます。また、ほしい数量から買えて助かります。
0人が参考にしています。
樹脂ワッシャーの交換用で使用。
2
満足度:2.0
C-1029-Mは中身の無いプレス成型の薄物を購入し失敗しました。 近所のホームセンターで必要な商品を買いに行く羽目にな...もっと読む
0人が参考にしています。
パネル止め
3
満足度:3.0
すぐに使いたかったので、即納でとてもよかったです。 1個単位で頼めるのも助かりました。
0人が参考にしています。
蓋取り付けよう
5
満足度:5.0
1個から購入でき、すぐに手に入るのでで助かります。 おしゃれに見えるので、たまに使用します。
0人が参考にしています。
操作盤アルミパネル止め
2
満足度:2.0
格安なので購入し取り付けましたが、 お客様よりクレームでました。 アルミパネル(黒艶あり)のイメージが 下がるとの事。 ...もっと読む

ミスミからのコメント

投稿ありがとうございます。いただいたご指摘をメーカーに共有させていただきます。今後とも宜しくお願いいたします。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス化粧ビス・座金 C-1029-M
化粧座金(C-1029-S-M・ステンレス製)
【クリーン洗浄品】化粧ビス座金
防水ワッシャー(C-1029-WP・ステンレス)
ステンレステーパーワッシャー(C-1029-WP-T)
ステンレス 化粧座金 水本機械製作所製
メーカータキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造SUNCO
通常価格7-53 --55 -158 -1,073 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類化粧ビス座金球面座金化粧ビス座金平座金テーパ座金平座金
材質ステンレス鋼板ステンレス焼結ステンレスステンレス鋼板ステンレス鋼板ステンレス
表面処理なし研磨なしなし研磨なし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレスSUS304SUS304SUS303SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング