17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付ブラケット固定部外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガスダンパー用フリージョイント(ブラケット・B-461-BRACK・ステンレス製)

通常単価(税別)
6071,027
税込単価
6681,130
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ガスダンパー専用の取り付け用ブラケット。【特長】・ガスダンパー B-461専用。・ボルト、ナット、ワッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ガスダンパー専用の取り付け用ブラケット

ガスダンパー B-461専用ブラケット。ボルト、ナット、ワッシャー付属。

  • ブラケット・ボルト材質 ステンレス鋼板(SUS304)
  • フリーリング材質 ポリアミド(PA)
  • 表面仕上げ バレル研磨
ブラケットの使用例

ブラケットの使用例

B-461-1 / B-461-2〜4用標準ブラケット

B-461-Aの外観

B-461-Aの外観

B-461-Bの外観

B-461-Bの外観

B-461-Cの外観

B-461-Cの外観

B-461-1用フリージョイントブラケット

B-461-AF-1の外観

B-461-AF-1の外観

B-461-BF-1の外観

B-461-BF-1の外観

B-461-CF-1の外観

B-461-CF-1の外観

型番リスト

表示件数

取付ブラケット固定部外径

(φ)

商品コード

RoHS?最小発注数量
8.5
11306
10
1個
6.5
11307
10
1個
8.5
11463
10
1個
8.5
11308
10
1個
6.5
11309
10
1個
8.5
11464
10
1個
8.5
11310
10
1個
6.5
11311
10
1個
8.5
11465
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756
( 832 )
在庫品1日目当日出荷可能
607
( 668 )
在庫品1日目当日出荷可能
831
( 914 )
在庫品1日目当日出荷可能
847
( 932 )
在庫品1日目当日出荷可能
695
( 765 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,027
( 1,130 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
637
( 701 )
在庫品1日目当日出荷可能
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ガスダンパー専用の取り付け用ブラケット。
【特長】
・ガスダンパー B-461専用。
・ボルト、ナット、ワッシャー付属。
・ステンレス製。
【用途】
・窓・複写機・トランク。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスダンパー用フリージョイント(ブラケット・B-461-BRACK・ステンレス製)のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
アルミフレーム扉用ダンパー取り付け金具
5
満足度:5.0
アルミフレーム扉用ダンパー取り付け金具に使用。B-1491の取り付けに使用。非常に良い。
3人が参考にしています。
取付ブラケット
5
満足度:5.0
扉のガスダンパー用ブラケットとして購入しました。 専用のブラケットだけあって相性はばっちりです。
0人が参考にしています。
盤の扉用
4
満足度:4.0
取付場所によって種類を選択出来て都合が良い。 選択するのにもう少し分かり易かったら良いと思う。
0人が参考にしています。
ガスシリンダーの取付
5
満足度:5.0
シリンダーの取付に型も取り付けやすくステンレスで安くて助かります。
0人が参考にしています。
ベルトコンベア装置に利用
5
満足度:5.0
自社で新規に設計、製作した生産設備のベルトコンベア装置に使用しました。選定した理由は、ちょうど希望するサイズがあったので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスダンパー用フリージョイント(ブラケット・B-461-BRACK・ステンレス製)
B-486用ブラケット
エアダンパー(B-481・アルミニウム製)
BP-498用ブラケット
オイルダンパー BP-498
ソフトダンパー BP-494
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格607-565 -5,226 -172 -1,155252
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目7日目
種類取付ブラケット取付ブラケットエアダンパー取付ブラケットオイルダンパーオイルダンパー
使用環境屋内屋内屋内屋内屋内屋内
よく一緒に購入される商品

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング