17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 形状

    ~mm
  • ボール 材質

    • スチール
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ボールキャスター K-1143

通常単価(税別)
5,2757,597
税込単価
5,8038,357
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。・重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触...

詳細を確認
  • 本品は上向き専用です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールキャスター K-1143 外形図1

K-1143-16SN

ボールキャスター K-1143 外形図2

K-1143-19SN
※六角穴付き止めねじは、脱着可能です。

ボールキャスター K-1143 外形図3

K-1143-19S

 

製品仕様

  • 材質:ボール/ステンレス軸受鋼(SUS440C)、ケース/ステンレス(SUS304)
型番製品質量(g)許容荷重N
K-1143-16SN55686
K-1143-19SN280980
K-1143-19S250980

型番リスト

表示件数

形状

ボール 材質

許容荷重

(N)

外径 D

(φ)

ボール径 SD

(φ)

商品コード

RoHS?最小発注数量
丸型おねじ
[スチール] 玉軸受用鋼球
686
24
15.9
31455
10
1個
フランジ
ステンレス軸受鋼
980
65
22.23
31457
10
1個
丸型おねじ
ステンレス軸受鋼
980
41
22.23
31456
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,397
( 7,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,275
( 5,803 )
2日目
7,597
( 8,357 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。
・重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。
【用途】
・コンベアシステム・ターンテーブル。

ご注意

  • 本品は上向き専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールキャスター K-1143のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールキャスター K-1143
樹脂製ボールキャスター K-145-D-22
ボールベアー IBU型
ボールベアー IBT型
ボールベアー IK-N型
ボールローラ エアロックタイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造井口機工製作所井口機工製作所井口機工製作所ミスミ
通常価格5,275-4,35119,31777,198 -7,532 -12,500
通常出荷日在庫品1日目〜5日目3日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準クリーンルーム対応
本体材質ステンレス鋼板ポリアセタールスチールスチールスチールPOM
許容荷重範囲(N)500.1~500050.1~100.0100.1~500.0100.1~500.0500.1~500010.1~20.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング