17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

足長ローレットつまみ(A-176・黄銅製)

通常単価(税別)
158520
税込単価
174572
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

首下長いタイプの小型ローレットつまみ。【特長】・用途に合わせてねじ種類など選べる。・ステンレス製で耐食...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

L2

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
44
1.25
24
10
5個
8
34
1.25
19
10
5個
6
36
1
21
10
5個
6
26
1
16
10
5個
6
21
1
13
10
5個
5
37
0.8
22
10
5個
5
27
0.8
17
10
5個
5
22
0.8
14
10
5個
4
27
0.7
17
10
5個
4
20
0.7
12
10
5個
4
15
0.7
10
10
5個
4
10
0.7
6
10
5個
8
50
1.25
35
10
5個
6
50
1
35
10
5個
8
45
1.25
25
10
5個
8
35
1.25
20
10
5個
6
45
1
25
10
5個
6
35
1
20
10
5個
6
25
1
15
10
5個
5
35
0.8
20
10
5個
5
25
0.8
15
10
5個
5
20
0.8
10
10
5個
4
30
0.7
15
10
5個
4
20
0.7
10
10
5個
4
15
0.7
8
10
5個
6
12
1
-
10
5個
6
7
1
-
10
5個
5
12.5
0.8
-
10
5個
4
13
0.7
-
10
5個
4
8
0.7
-
10
5個
3
10.5
0.5
-
10
5個
3
6.5
0.5
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
384
( 422 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

首下長いタイプの小型ローレットつまみ。
【特長】
・用途に合わせてねじ種類など選べる。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・詳細形状 : ローレット。取付穴形状 : なし。基本形状 : 手締めボルト。
・材質 : 快削黄銅棒。表面処理 : クロムめっき。
・ねじ山種類 : メートル並目。
・先端形状 : とがり先。追加形状 : 座金組込み。
・販売単位 : バラ(1個から購入可能)。用途 : 標準。
【用途】
・配分電盤・制御機器・自動販売機。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

ローレット形状

A-176-41の外観

A-176-41の外観

A-176-11〜32の寸法図

A-176-11〜32の寸法図

A-176-40〜50の寸法図

A-176-40〜50の寸法図

商品番号
Product No.
材質
Material
L1L2L3φD1φD2φD3φD4M製品質量(g)
Mass
A-176-31黄銅
Brass
50351122125.814M840
A-176-11442438
A-176-12341936
A-176-325035918104.810M624
A-176-13362120
A-176-14261616814
A-176-15211314
A-176-1637228154M513
A-176-17271712
A-176-18221411
A-176-192717143M410
A-176-2020129
A-176-2115108
A-176-221067
商品番号
Product No.
材質
Material
L1L2φD1φD2φD3M製品質量(g)
Mass
A-176-40黄銅
Brass
452518614M845
A-176-41352043
A-176-424525164.810M632
A-176-43352030
A-176-44251528
A-176-453520154.1M526
A-176-46251524
A-176-47201023
A-176-483015143M421
A-176-49201019
A-176-5015819

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足長ローレットつまみ(A-176・黄銅製)のレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
試験機センサーの位置調整後の固定
5
満足度:5.0
試験機センサーの位置調整後の固定に使用 以前はねじ部分が長いものを切断して利用していましたが、 こちらは丁度よい長さな...もっと読む
0人が参考にしています。
開閉式電池ボックスの固定
5
満足度:5.0
装置に組み込む電池ボックスを、開閉式の板金に取り付けてローレットネジで留めています。 丈夫で見た目も良いので重宝していま...もっと読む
0人が参考にしています。
頻繫に交換する治具の固定ネジ
4
満足度:4.0
脱落防止で、足長のネジを、治具の固定ネジにしています。 ナイロンワッシャーも、頻繫に交換する治具には、適しています。 先...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品のカバー部分に使用しています。以前はプラスチック製のものを使用していましたが、カバー部分をもう少し...もっと読む
0人が参考にしています。
板金の締め付けに
5
満足度:5.0
板金の締め付けに使用しています。お手軽に購入できて重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足長ローレットつまみ(A-176・黄銅製)
足長ローレットつまみ(AP-176・プラスチック製)
足長ローレットつまみ(A-1176・ステンレス製)
大型ローレットつまみ(A-226・プラスチック製)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB–A–SR/NB–A–R
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-A-N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造廣杉計器廣杉計器
通常価格158-210 -419 -616 -122 -93 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜9日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状なしなしなしなしマイナスマイナス
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト標準(丸)標準(丸)
材質快削黄銅棒快削黄銅棒ステンレス鋼材軟鋼線材(SWRM)黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング