17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラカラーちょうボルト(CP-1211・ステンレス製)

通常単価(税別)
92124
税込単価
101136
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

頭部がプラスチックのちょうボルト。【特長】・UL規格適合素材を使用軽量プラスチックを採用。・頭部の材質...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
0.8
10
5個
6
1
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92
( 101 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

頭部がプラスチックのちょうボルト。
【特長】
・UL規格適合素材を使用軽量プラスチックを採用。
・頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量。
・ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : つまみ部 / ポリアミド(PA)(UL94 V-0)、ねじ部 / ステンレス鋼棒。
・標準色 : ライトグレー。
【用途】
・屋外用機器・車両・船舶。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

軽量プラスチックを採用

ステンレスプラカラーちょうボルト CP-1211:関連画像

CP-1211の外観

ステンレスプラカラーちょうボルト CP-1211:関連画像

CP-1211の寸法図

商品番号
Product No.
L W φD M 製品質量(g)
Mass
CP-1211-2-M4 8 17 8 M4 3
CP-1211-3-M5 11 21 10 M5 5
CP-1211-4-M6 12 25.5 12 M6 7
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラカラーちょうボルト(CP-1211・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラカラーちょうボルト(CP-1211・ステンレス製)
プレス 蝶ボルト オーピージ製
冷間蝶ボルト Hタイプ 三星産業貿易製
ステンレス プラカラー 蝶ボルト 1種
オプション ちょうボルト
プラカラー 蝶ボルト 2種
メーカータキゲン製造SUNCOSUNCOSUNCO岩田製作所SUNCO
通常価格92-6,2167894 -258 -112 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
長さL(mm)202012---
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト
よく一緒に購入される商品

蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング