17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

足長ローレットつまみ(A-1176・ステンレス製)

通常単価(税別)
419840
税込単価
461924
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

首下長いタイプの小型ローレットつまみ。【特長】・用途に合わせてねじ種類など選べる。・ステンレス製で耐食...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

L2

(mm)

最小発注数量
8
44
1.25
24
5個
8
34
1.25
19
5個
6
36
1
21
5個
6
26
1
16
5個
6
21
1
13
5個
5
37
0.8
22
5個
5
27
0.8
17
5個
5
22
0.8
14
5個
4
27
0.7
17
5個
4
20
0.7
12
5個
4
15
0.7
10
5個
4
10
0.7
6
5個
8
50
1.25
35
5個
6
50
1
35
5個
8
45
1.25
25
5個
8
35
1.25
20
5個
6
45
1
25
5個
6
35
1
20
5個
6
25
1
15
5個
5
35
0.8
20
5個
5
25
0.8
15
5個
5
20
0.8
10
5個
4
30
0.7
15
5個
4
20
0.7
10
5個
4
15
0.7
8
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
821
( 903 )
在庫品1日目当日出荷可能
727
( 800 )
在庫品1日目当日出荷可能
653
( 718 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
467
( 514 )
在庫品1日目当日出荷可能
508
( 559 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
在庫品1日目当日出荷可能
446
( 491 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
5日目
726
( 799 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
在庫品1日目当日出荷可能
763
( 839 )
5日目
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
449
( 494 )
在庫品1日目当日出荷可能
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
479
( 527 )
在庫品1日目当日出荷可能
506
( 557 )
在庫品1日目当日出荷可能
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

首下長いタイプの小型ローレットつまみ。
【特長】
・用途に合わせてねじ種類など選べる。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・詳細形状 : ローレット。取り付け穴形状 : なし。
・基本形状 : 手締めボルト。材質 : ステンレス鋼材。
・表面処理 : バフ研磨。ねじ山種類 : メートル並目。
・先端形状 : とがり先、追加形状 : 止め輪溝付。
【用途】
・配分電盤・制御機器・自動販売機。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

ステンレス製

A-1176-11の外観

A-1176-11の外観

A-1176-11〜32の寸法図

A-1176-11〜32の寸法図

A-1176-40〜50の寸法図

A-1176-40〜50の寸法図

商品番号
Product No.
材質
Material
L1L2L3φD1φD2φD3φD4M製品質量(g)
Mass
A-1176-31SUS50351122125.814M840
A-1176-11442438
A-1176-12341936
A-1176-325035918104.810M624
A-1176-13362120
A-1176-14261616814
A-1176-15211314
A-1176-1637228154M513
A-1176-17271712
A-1176-18221411
A-1176-192717143M410
A-1176-2020129
A-1176-2115108
A-1176-221067
A-1176-404525 18614 M845
A-1176-41352043
A-1176-424525164.810M632
A-1176-43352030
A-1176-44251528
A-1176-453520154.1M526
A-1176-46251524
A-1176-47201023
A-1176-483015143M421
A-1176-49201019
A-1176-5015819

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足長ローレットつまみ(A-1176・ステンレス製)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
蓋からの外れ防止
4
満足度:4.0
皆さんも使用していることでしょうがあらためて、工具を使用しないで蓋の締め付けに使用また外した時に蓋から離れないネジとして...もっと読む
0人が参考にしています。
治工具の押さえ固定ネジ
4
満足度:4.0
厚みのある治工具を押さえる時に、足長50mmが必要で使いました。 50mmの足長のローレットが、なかなか、見当たらず、こ...もっと読む
0人が参考にしています。
工具不使用のドア固定
5
満足度:5.0
工具を使わずに開閉するドアの固定に使用。サイズも様々あり、硬くても硬貨でまわすことができるので便利です。
0人が参考にしています。
製品ユニットの蓋の開閉に使用
3
満足度:3.0
製品ユニットの蓋の開閉に使用しています。材質が鉄の物もありますが、それだと強度に不安を感じるので、本商品を使っています。...もっと読む
0人が参考にしています。
板金の締め付けに
5
満足度:5.0
板金の締め付けに使用しています。お手軽に購入できて重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか。
A
ステンレスは錆びにくいですが、長期間風雨にさらされるなど、使用環境によっては錆びる場合もあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足長ローレットつまみ(A-1176・ステンレス製)
足長ローレットつまみ(A-176・黄銅製)
足長ローレットつまみ(AP-176・プラスチック製)
大型ローレットつまみ(A-226・プラスチック製)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) NB–A–SR/NB–A–R
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)/NB-A-N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造廣杉計器廣杉計器
通常価格419-158 -210 -616 -122 -93 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜9日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状なしなしなしなしマイナスマイナス
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト標準(丸)標準(丸)
材質ステンレス鋼材快削黄銅棒快削黄銅棒軟鋼線材(SWRM)黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング