17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アイボルト(一般タイプ・B-1130・ステンレス製)

通常単価(税別)
4937,425特別価格
税込単価
5428,168特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JIS規格のアイボルト。【特長】・材質 : ステンレス鋼材。・表面処理 : 電解研磨。・ねじ山種類 :...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

B-1130-16の外観

B-1130-16の外観

B-1130の寸法図

B-1130の寸法図

使用例

B-1130の使用例

B-1130の使用例

B-1130の使用例

B-1130の使用例

悪い例(横づり、1本ロープでのたすきがけ)※図のような使用は絶対に避ける。

悪い例(横づり、1本ロープでのたすきがけ)※図のような使用は絶対に避ける。

材質
Material
備考
Remarks
L(H1)
(参考)
(referlence)
H2φD1φD2φD3φD4Mナット
Nut
使用荷重kN
Working load
製品質量(g)
Mass
ステンレス
Stainless
Wh垂直づり
Vertical suspending
45度づり(2個につき)
45゚suspending(2pcs)
B-1130-8




Eye
bolt
1533.31732.6206.3168136.50.7940
B-1130-101841.5214125820101781.4775
B-1130-12225126503010251219102.16130
-355126503010251219102.16140
B-1130-16276030603512.5301624134.41245
-356030603512.5301624134.41260
B-1130-20307135724016352030166.18430
B-1130-22348443814418.5402232187.35590
B-1130-24389045905020452436199.32880
B-1130-30451105511060256030462414.71,745
B-1130-3655131.5651337031.57036552922.63,110

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
15
1.25
10
5個
10
18
1.5
10
5個
12
22
1.75
10
5個
16
27
2
10
5個
20
30
2.5
10
5個
24
38
3
10
5個
30
45
3.5
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493
( 542 )
在庫品1日目当日出荷可能
583
( 641 )
在庫品1日目当日出荷可能
972
( 1,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,783
( 1,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,432
( 3,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,4256,756
( 7,432 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS規格のアイボルト。
【特長】
・材質 : ステンレス鋼材。
・表面処理 : 電解研磨。
・ねじ山種類 : メートル並目。
・ねじ種類 : 全ねじ。
・JIS B1168に準拠している。
・ステンレス製で、耐食性に優れている。
【用途】
・キュービクル・配分電盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(一般タイプ・B-1130・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
加工品の吊り下げ用
5
満足度:5.0
とてもリーズナブルであるのにも関わらず品質はとても良くとても気に入っております。
0人が参考にしています。
冶具の吊り下げ
5
満足度:5.0
ネジサイズやネジ長さを自由に選べて、短納期で、助かりました。 価格も安く満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用個数は荷重を個数で割ればよいですか?
A
基本的にはそれに数倍の安全係数を掛けます。偏荷重の場合は更に個数を増やしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(一般タイプ・B-1130・ステンレス製)
アイボルト(一般タイプ・B-130・鉄製)
首長アイボルト(B-1131・ステンレス製)
アイナット(B-1132・ステンレス製)
アイボルト(鍛造製) IBFタイプ
首長アイボルト(B-131・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造水本機械製作所タキゲン製造
通常価格493-175 -748 -482 -936 -341 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
材質ステンレス鋼材一般構造用圧延鋼材ステンレス鋼材ステンレス鋼材ステンレスSUS304一般構造用圧延鋼材
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理電解研磨亜鉛めっきクロメート処理電解研磨電解研磨なし亜鉛めっきクロメート処理
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ-全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング