17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 17日以内

アイナット(B-1132・ステンレス製)

通常単価(税別)
4829,234特別価格
税込単価
53010,157特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

JIS規格のアイナット。【特長】・JIS B1169に準拠している。・ステンレス製で、耐食性に優れてい...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐食性に優れているアイナット

B-1132-16の外観

B-1132-16の外観

B-1132の寸法図

B-1132の寸法図

B-1132の使用例(垂直づり、45度づり)

B-1132の使用例(垂直づり、45度づり)

B-1132の悪い例(横づり、1本のロープでのたすきがけ)

B-1132の悪い例(横づり、1本のロープでのたすきがけ)

  • ※ 図のような使用は絶対に避ける
商品番号
Product No.
H1
(参考)
(reference)
H2φD1φD2φD3φD4M使用荷重kN
Working Load
製品質量(g)
Mass
ステンレス
Stainless
垂直づり
Vertical suspending
45度づり(2個につき)
45゚suspending (2pcs)
B-1132-839.32332.6206.31680.78530
B-1132-1048.5284125820101.4765
B-1132-12613650301025122.16120
B-1132-167242603512.530164.41210
B-1132-20865072401635206.18380
B-1132-229858814418.540227.35570
B-1132-241116690502045249.32835
B-1132-30135801106025603014.71,660

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
39.3
1.25
10
5個
10
48.5
1.5
10
5個
12
61
1.75
10
5個
16
72
2
10
5個
20
86
2.5
10
5個
22
98
2.5
10
5個
24
111
3
10
5個
30
135
3.5
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
686
( 755 )
在庫品1日目当日出荷可能
944
( 1,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,262
( 1,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,852
( 2,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,276
( 3,604 )
17日目
4,035
( 4,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,2348,587
( 9,446 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS規格のアイナット。
【特長】
・JIS B1169に準拠している。
・ステンレス製で、耐食性に優れている。
・材質 : ステンレス鋼材(SUS304)。
・表面仕上 : 電解研磨。
【用途】
・キュービクル・配分電盤。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(B-1132・ステンレス製)のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
吊具フック受け
5
満足度:5.0
軽トラック脱着式荷台カバーを取外す際に、4点吊り上げ金具として使用。 丸くツルツルなので接続クリアランスも最高です。
0人が参考にしています。
電源BOXの吊り上げ
4
満足度:4.0
電源BOXの吊り上げに使用しました。BOXのスタッドボルトに対して問題なく使用できました。
0人が参考にしています。
安くていい
4
満足度:4.0
使用感は特筆すべきことはありませんが、他社製と比べて安いため重宝しています。
0人が参考にしています。
つり金具を使う
5
満足度:5.0
特に問題なく使用できた。これからも継続的に使って行きたい。 これはぜひともほかの人にもお勧めしたい品
0人が参考にしています。
部品の一部として使用
4
満足度:4.0
注文してから直ぐに商品が届きました。強度もあり問題なく使えました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用個数は荷重を個数で割ればよいですか?
A
基本的にはそれに数倍の安全係数を掛けます。偏荷重の場合は更に個数を増やしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイナット(B-1132・ステンレス製)
ステンレス アイナット
アイナット(B-132・鉄製)
首長アイボルト(B-1131・ステンレス製)
アイボルト(一般タイプ・B-1130・ステンレス製)
首長アイボルト(B-131・鉄製)
メーカータキゲン製造ハイロジックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格482-450 -200 -748 -493 -341 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレス鋼材ステンレス一般構造用圧延鋼材ステンレス鋼材ステンレス鋼材一般構造用圧延鋼材
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
表面処理電解研磨バフ研磨亜鉛めっきクロメート処理電解研磨電解研磨亜鉛めっきクロメート処理

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング